4-ходовой реверсивный клапан

061L1396

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 130, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Тип проектной конфигурации: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 50U20G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]43.500 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]20000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-50U20G
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]2-1/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]54.40 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]2-1/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]54,40
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]143.74 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]131.38 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]204.20 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]186.58 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]177.49 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]158.85 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]251.68 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]225.20 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1-1/2 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]38.35 мм
СертификацияCEUL
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииG
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.03 Килограмм
Вес нетто8.48 Килограмм
Volume46.137 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255195610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm