4-ходовой реверсивный клапан

061L1386

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 3/8, Тип проектной конфигурации: A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке50 шт
Макс. OPD [psig]43.500 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]1000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-01U15G
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]3/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]9.70 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]3/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]9,7
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]4.31 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]3.94 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]6.12 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]5.59 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]5.32 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]4.76 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]7.54 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]6.75 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]5/16 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]8.10 мм
СертификацияCEUL
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииA
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
ХладагентыR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто282 Грамм
Вес нетто250 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm