4-ходовой реверсивный клапан

061L1385

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 130, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 1/8, Тип проектной конфигурации: F

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]6000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаSTF-1518G
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]1 1/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]28.90 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]1 1/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]28,90
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]28.91 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]24.70 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]40.69 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]34.78 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]37.37 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]32.38 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]52.70 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]45.68 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]7/8 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]22.50 мм
СертификацияCEVDE
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииF
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.4 Килограмм
Вес нетто1.55 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume17.982 Литр
EAN/UPC5715255060208