4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиIndustrial pack
Вибростойкость [м/с²]19.6 m/s²
Группа продуктов4-way reversing valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]160 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]320 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаNo
Количество в упаковке6 pc
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 bar
Макс. объем утечки [см³/мин]10000 cm³/min
Макс. рабочее давление [бар]42.0 bar
Мин. OPD [бар]3.000 bar
Название продукта4-way reversing valve
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаSTF-0746G
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]1 1/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]28.70 mm
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]1 1/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]28,70
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]27.60 kW
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]23.58 kW
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]38.84 kW
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]33.20 kW
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]35.67 kW
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]30.91 kW
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]50.31 kW
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]43.60 kW
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]3/4 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]19.15 mm
СертификацияCEUKCAVDE
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалCopper
Тип нагнетательного патрубкаFEMALE
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииB
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR22R32R407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.684 Килограмм
Вес нетто1.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255003106