4-ходовой реверсивный клапан

061L1379

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 130, Макс. OPD [бар]: 29.6, Мин. OPD [бар]: 3.43, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Тип проектной конфигурации: B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]45 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]113 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке24 шт
Макс. OPD [psig]49.748 psi
Макс. OPD [psig]429.0 psi
Макс. OPD [psig]429 psig
Макс. OPD [бар]29.6 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]6000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Мин. OPD [бар]3.430 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаSTF-0458D
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]7/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]22.40 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]7/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]22,40
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]16.10 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]13.75 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]22.66 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]19.37 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]20.81 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]18.03 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]29.35 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]25.43 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1/2 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]12.80 мм
СертификацияCEVDE
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииB
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.848 Килограмм
Вес нетто0.191 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162959992