4-way reversing valve, STF- 2525G

4-ходовой реверсивный клапан

061L1369

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 160, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Тип проектной конфигурации: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]160 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]320 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]30000 см³/мин
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-60U9G
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]2 5/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]67.00 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]2 5/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]67
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]203.68 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]174.02 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]286.71 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]245.04 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]263.27 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]228.14 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]371.32 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]321.83 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1 5/8 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]41.20 мм
СертификацияUL
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииG
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.444 Килограмм
Вес нетто1.36 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume15.088 Литр
EAN/UPC5715162500101