4-ходовой реверсивный клапан, STF-H0321
061L1350
Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 130, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 5/8, Тип проектной конфигурации: E
061L1350
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | 4-??????? ??????????? ??????, STF-H0321 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0 |
| SCIP dossier product name | STF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32 |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Вибростойкость [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Группа продуктов | 4-ходовые реверсивные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Макс. OPD [psig] | 44.000 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450.0 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450 psig |
| Макс. OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 1500 см³/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Мин. OPD [бар] | 3.000 бар |
| Название продукта | 4-ходовой реверсивный клапан |
| Обозначение типа | STF-H0321 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы] | 5/8 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм] | 16.15 мм |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы] | 5/8 |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм] | 16,15 |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 8.38 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 7.16 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 11.79 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 10.08 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 10.83 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 9.38 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 15.27 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 13.24 кВт |
| Размер нагнетательного патрубка [дюймы] | 1/2 in |
| Размер нагнетательного патрубка[мм] | 12.95 мм |
| Сертификация | CEVDE |
| Стандарт испытания на вибростойкость | JIS C 60068-2-6 |
| Стандартная стойкость к ударным нагрузкам | JIS C 60068-2-27 |
| Технологический разъем, материал | Медь |
| Тип нагнетательного патрубка | Наружн. |
| Тип продукта | STF |
| Тип проектной конфигурации | E |
| Условия производительности 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Условия производительности 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Хладагенты | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.371 Килограмм |
| Вес нетто | 0.37 Килограмм |
| Volume | 1.848 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |