4-way reversing valve, STF-H0267

4-ходовой реверсивный клапан, STF-H0167

061L1348

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 130, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 3/8, Тип проектной конфигурации: A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description4-??????? ??????????? ??????, STF-H0167
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке45 шт
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]1000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-H0167
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]3/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]9.70 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]3/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]9,7
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]4.27 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]3.65 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]6.01 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]5.14 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]5.52 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]4.78 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]7.79 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]6.75 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]5/16 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]8.10 мм
СертификацияCE
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииA
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.236 Килограмм
Вес нетто0.202 Килограмм
Volume0.947 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm