4-ходовой реверсивный клапан
061L1328
Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 122, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 5/8, Тип проектной конфигурации: G
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: STF
061L1328
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 30U3G3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL утверждение файла | MH12113 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Вибростойкость [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Группа продуктов | 4-ходовые реверсивные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 122 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 252 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -4 °F |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. OPD [psig] | 44.000 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450.0 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450 psig |
| Макс. OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 10000 см³/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Мин. OPD [бар] | 3.000 бар |
| Название продукта | 4-ходовой реверсивный клапан |
| Обозначение типа | STF-30U3G3 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы] | 1 5/8 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм] | 41.70 мм |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы] | 1 5/8 |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм] | 41,7 |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 79.01 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 67.50 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 111.22 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 95.05 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 102.12 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 88.50 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 144.03 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 124.84 кВт |
| Размер нагнетательного патрубка [дюймы] | 1 1/8 in |
| Размер нагнетательного патрубка[мм] | 28.50 мм |
| Сертификация | CEULVDE |
| Стандарт испытания на вибростойкость | JIS C 60068-2-6 |
| Стандартная стойкость к ударным нагрузкам | JIS C 60068-2-27 |
| Технологический разъем, материал | Медь |
| Тип нагнетательного патрубка | Наружн. |
| Тип продукта | STF |
| Тип проектной конфигурации | G |
| Условия производительности 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Условия производительности 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407CR410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6 Килограмм |
| Вес нетто | 5.787 Килограмм |
| Volume | 34.96 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |