4-way reversing valve, STF- 2525G

4-ходовой реверсивный клапан, STF-3007G3

061L1321

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 130, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 5/8, Тип проектной конфигурации: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3007G3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]10000 см³/мин
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-3007G3
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]1 5/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]41.70 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]1 5/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]41,7
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]79.01 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]67.50 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]111.22 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]95.05 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]102.12 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]88.50 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]144.03 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]124.84 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1 1/8 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]28.50 мм
СертификацияCEVDE
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииG
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
ХладагентыR134aR22R404AR407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.845 Килограмм
Вес нетто1.32 Килограмм
Volume35.517 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428531702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm