4-ходовой реверсивный клапан, STF-4002G3
061L1285
Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 140, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 5/8, Тип проектной конфигурации: G
061L1285
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF-4002G ?????? 4-??????? 1"5/8x1"5/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Вибростойкость [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Группа продуктов | 4-ходовые реверсивные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 140 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 284 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. OPD [psig] | 44.000 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450.0 psi |
| Макс. OPD [psig] | 450 psig |
| Макс. OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 15000 см³/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Мин. OPD [бар] | 3.000 бар |
| Название продукта | 4-ходовой реверсивный клапан |
| Обозначение типа | STF-4002G3 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы] | 1 5/8 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм] | 41.70 мм |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы] | 1 5/8 |
| Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм] | 41,7 |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 110.87 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 94.73 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 156.07 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 133.39 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 143.31 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 124.19 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 202.13 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 175.19 кВт |
| Размер нагнетательного патрубка [дюймы] | 1 5/8 in |
| Размер нагнетательного патрубка[мм] | 41.20 мм |
| Сертификация | CEVDE |
| Стандарт испытания на вибростойкость | JIS C 60068-2-6 |
| Стандартная стойкость к ударным нагрузкам | JIS C 60068-2-27 |
| Технологический разъем, материал | Медь |
| Тип нагнетательного патрубка | Наружн. |
| Тип продукта | STF |
| Тип проектной конфигурации | G |
| Условия производительности 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Условия производительности 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407CR410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.55 Килограмм |
| Вес нетто | 10.55 Килограмм |
| Volume | 48.195 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |