4-way reversing valve, STF-H0351

4-ходовой реверсивный клапан, STF-07U12G3

061L1243

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 3/4, Тип проектной конфигурации: B
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: STF
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
UL markYes
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке6 шт
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]6000 см³/мин
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]41.5 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-07U12G3
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]7/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]22.30 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]7/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]22,3
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]27.60 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]23.58 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]38.84 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]33.20 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]35.67 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]30.91 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]50.31 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]43.60 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]3/4
Размер нагнетательного патрубка[мм]19.15 мм
СертификацияCEULc UL us
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииB
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
ХладагентыR134aR22R404AR407CR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.72 Килограмм
Вес нетто1.634 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume9.478 Литр
EAN/UPC5702428273336