4-way reversing valve, STF-H0321

4-ходовой реверсивный клапан, STF-03U6G3

061L1220

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 3/4, Тип проектной конфигурации: E

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-4 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке32 шт
Макс. OPD [psig]44.000 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [psig]450 psig
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]1500 см³/мин
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]41.5 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-03U6G3
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]3/4
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]19.20 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]3/4
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]19,2
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]8.38 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]7.16 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]11.79 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]10.08 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]10.83 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]9.38 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]15.27 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]13.24 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1/2 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]12.95 мм
СертификацияUL
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииE
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling
Условия производительности 2 [°C]5°C sub-cooling
ХладагентыR134aR22R404AR407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.457 Килограмм
Вес нетто0.38 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.017 Литр
EAN/UPC5702428318587