4-way reversing valve, STF-H0267

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0201G

061L1207

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 0201G ?????? 4-??????? 3/8"x1/2"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
КатушкаНет
Количество в упаковке3 шт
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-0201G
ПримечанияREPLACE BY 061L1144
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]12.95 мм
Размер нагнетательного патрубка[мм]9.70 мм
Тип продуктаSTF
ХладагентыR134aR22R404AR407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.675 Килограмм
Вес нетто0.37 Килограмм
Volume5.363 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm