4-way reversing valve, STF-H0351

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0712G

061L1195

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
КатушкаНет
Количество в упаковке6 шт
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаSTF-0712G
ПримечанияREPLACE BY 061L1223
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]22.30 мм
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]27.60 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]23.58 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]38.84 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]33.20 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]35.67 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]30.91 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]50.31 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]43.60 кВт
Размер нагнетательного патрубка[мм]19.15 мм
Тип продуктаSTF
ХладагентыR134aR22R404AR407CR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.628 Килограмм
Вес нетто1.627 Килограмм
Volume9.565 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm