Термостат, UT 73
060H1402
Диапазон температур [°C]: 0 - 40, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP00
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: UT
060H1402
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT 73 Термостат |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 40 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 105 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 130 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 90 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 195.0 °F |
| Материал каппилярной трубки | Медь |
| Название продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CEEACEMCDLVDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUKCA |
| Способ монтажа | Монтаж на панели |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | UT 73 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 6 x 119 mm |
| Электрическое соединение | Зажимные винты хомутов |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.135 Килограмм |
| Вес нетто | 0.07 Килограмм |
| Volume | 0.683 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |