UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 73

060H1302

Диапазон температур [°C]: 0 - 40, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP20
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: UT

Рекомендованная замена: 060H1702

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 73 Термостат
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]40 °C
Диапазон температур [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]105 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]130 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Количество в упаковке24 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]90 °C
Макс. температура датчика [°F]195.0 °F
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияCEEACRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK
Способ монтажаСтена
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаUT 73
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]15/64 x 4 44/64 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]6 x 119 mm
Электрическое соединениеЗажимные винты хомутов

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.238 Килограмм
Вес нетто0.104 Килограмм
Volume1.077 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm