UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1104

Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Степень защиты, IP: IP20
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: UT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 72. Реле температуры
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]85 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]130 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Дифференциал [K]2.3 K
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]59 1/16 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]60 °C
Макс. температура датчика [°F]140.0 °F
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияCEEACEMCDLVDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUKCA
Способ монтажаСтена
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаUT 72
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]15/64 x 5 43/64 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]6 x 144 mm
Электрическое соединениеЗажимные винты хомутов

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.201 Килограмм
Вес нетто0.128 Килограмм
Volume1.799 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm