RT270/RT271 Differential temperature switch

Термостат, RT271

017D004466

Диапазон температур [°C]: 20 - 100, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Цилиндрический выносной датчик, Длина капиллярной трубки [мм]: 10000, Степень защиты, IP: IP66
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RT
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
Material DescriptionRT 271 Термостат 20…100°С авто 10м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]0 c
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон настройки диф. темп. [°C] [макс.]20 °C
Диапазон настройки диф. темп.[°C] [мин.]0 °C
Диапазон настройки диф. темп.[°F] [макс.]68 °F
Диапазон настройки диф. темп.[°F] [мин.]0 °F
Диапазон температур [°C] [Max]100 °C
Диапазон температур [°C] [Min]20 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]210 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]70 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал контакта[°C]3.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]10000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]393 11/16 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]200 °C
Макс. температура датчика [°F]392.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаЦилиндрический выносной датчик
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT271
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 7 3/16 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 182 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.281 Килограмм
Вес нетто2.003 Килограмм
Volume5.087 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm