Термостат, RT9E
017-617866
Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Диапазон температур [°C] [Min]: -45, Диапазон температур [°C] [Max]: -15
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RT, RT
017-617866
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Контактные системы |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | -15 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -45 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 5 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -47 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -58 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 4.5 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 1.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 10.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 2.2 °C |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 196 7/8 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Контакт функциональный | SPDT с позолоченными контактами |
| Макс. температура датчика [°C] | 150 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 302.0 °F |
| Название продукта | Термостат |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Текст ATEX позиции продажи | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Парообразное состояние |
| Тип продукта | RT9E |
| Тип электрического соединения | 2xPg 13.5 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 9.5 x 80 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.271 Килограмм |
| Вес нетто | 0.858 Килограмм |
| Volume | 2.685 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |