Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Термостат, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Диапазон температуры окружающей среды [°C]: -30 - 100, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Реле температуры

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал контакта[°C]18.0 °C
Дифференциальный типФиксиров.
Длина кабеля [дюймы]23.60 дюйм
Длина кабеля [м]0.600 м
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузка15 A, 250 V
Количество в упаковке200 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
Название продуктаТермостат
Обозначение типа465424L100
СбросАвтоматич.
Тип продуктаBi-metal
Электрические соединения комментарииWires

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто85 Грамм
Вес нетто80 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.197 Литр
EAN/UPC5702428276016