KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Термостат, KPU63

060L5214

Термостат, Тип продукта: KPU63, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной змеевик для охлаждения воздуха, Диапазон температур [°C] [Min]: -51, Диапазон температур [°C] [Max]: 10
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KPU

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionТермостат
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
В комплект входятУгловой кронштейнВинты
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-51 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-60 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [макс.]15.0 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [мин.]5.0 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [макс.]125.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [мин.]18.0 °F
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]2030 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]80 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAПилотный режим: 120/240В пост. тока, 12Вт
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке14 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]121 °C
Макс. температура датчика [°F]250.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаУправление температурой
СбросАвтоматич.
СертификацияCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной змеевик для охлаждения воздуха
Тип заправкиПар
Тип продуктаKPU63
Тип электрического соединения7/8дюйма
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 2 3/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 70 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соединения комментарииДля трубки 1/2дюйма с наружной резьбой
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.791 Килограмм
Вес нетто0.751 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.584 Литр
EAN/UPC5702428075107