KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Термостат, KPU73

060L5209

Термостат, Тип продукта: KPU73, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Min]: -26, Диапазон температур [°C] [Max]: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description????????? ?? 73
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
В комплект входятУгловой кронштейнВинты
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-26 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-15 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [макс.]45.0 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [мин.]15.0 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [макс.]125.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [мин.]22.0 °F
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]2030 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]80 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаПилотный режим: 120/240В пост. тока, 12Вт120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке14 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]175.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаУправление температурой
СбросАвтоматич.
СертификацияCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKPU73
Тип электрического соединения7/8дюйма
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/4 x 3 3/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]6.4 x 95 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соединения комментарииfor ½ in male pipe thread
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.774 Килограмм
Вес нетто0.744 Килограмм
Volume1.624 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428075640
Proposition 65Cancer