KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Термостат, KPU62

060L5206

Термостат, Тип продукта: KPU62, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Диапазон температур [°C] [Min]: -29, Диапазон температур [°C] [Max]: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-29 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-20 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [макс.]13.0 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [мин.]2.7 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [макс.]40.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [мин.]10.0 °F
Дифференциальный типРегулируемый
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаПилотный режим: 120/240В пост. тока, 12Вт120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке14 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]121 °C
Макс. температура датчика [°F]250.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаУправление температурой
СбросАвтоматич.
СертификацияCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаКомнатный датчик
Тип заправкиПар
Тип продуктаKPU62
Тип электрического соединения7/8дюйма
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1 1/2 x 1 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]40 x 30 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соединения комментарииfor ½ in male pipe thread
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.729 Килограмм
Вес нетто0.693 Килограмм
Volume1.624 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428075510
Proposition 65Cancer