KP 98 dimensions

Термостат, KP98

060L202466

Сброс: С ручным макс., Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP30, Длина капиллярной трубки [мм]: 1016

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры с левой стороны [°C] [макс.]120 °C
Диапазон температуры с левой стороны [°C] [мин.]60 °C
Диапазон температуры с левой стороны [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры с левой стороны [°F] [мин.]140 °F
Диапазон температуры с правой стороны [°C] [макс.]180 °C
Диапазон температуры с правой стороны [°C] [мин.]100 °C
Диапазон температуры с правой стороны [°F] [макс.]350 °F
Диапазон температуры с правой стороны [°F] [мин.]210 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]14.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F]25.0 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [K]14.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]14.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F]25.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [K]14.0 K
Дифференциальный типФиксиров.
Длина капиллярной трубки [мм]1016 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]40 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.Пилотный режим: 120/240В перем. тока, 3АПилотный режим: 240В пост. тока, 12Вт (0,05А)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональный2 SPST(NC)
Макс. температура датчика [°C]150 °C
Макс. температура датчика [°F]302.0 °F
Название продуктаТермостат
ОборудованиеКапиллярная трубка, 80дюймов, с правой стороны
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросС ручным макс.
СбросС ручным макс.
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. эл. соед.ANSI/ASME B1.20.1
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKP98
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 115 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.68 Килограмм
Вес нетто0.62 Килограмм
Volume1.993 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm