KP 61 - KP 81 dimensions, without sensor bulb

Термостат, KP61

060L200066

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 2030, Степень защиты, IP: IP30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP61 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
В комплект входятВинты
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-20 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]7.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]1.5 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [макс.]13.0 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [мин.]2.5 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.]7.0 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.]1.5 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]23.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]5.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [макс.]40.0 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [мин.]10.0 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]23.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]5.5 K
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]2030 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]80 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.Пилотный режим: 120/240В перем. тока, 3АПилотный режим: 240В пост. тока, 12Вт (0,05А)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]120 °C
Макс. температура датчика [°F]248.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. эл. соед.ANSI/ASME B1.20.1
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаДатчик капиллярной трубки
Тип заправкиПар
Тип продуктаKP61
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/10 x 19 5/8 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]2.5 x 500 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.482 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428014922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm