Термостат, KP61
060L126466
Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 6000, Степень защиты, IP: IP30
060L126466
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP 61 Реле температуры -30…15°С |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| В комплект входят | ВинтыСтенной кронштейн |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 59 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 150 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 7.0 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 1.5 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.] | 7.0 K |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.] | 1.5 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 23.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 5.5 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] | 23.0 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] | 5.5 K |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 6000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 236 1/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 120 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 248.0 °F |
| Название продукта | Термостат |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип датчика | Датчик капиллярной трубки |
| Тип заправки | Пар |
| Тип продукта | KP61 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 2.5 x 500 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.75 Килограмм |
| Вес нетто | 0.603 Килограмм |
| Volume | 1.993 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |