KP61 Thermostat, WEB060L8059

Термостат, KP61

060L124866

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 4000, Степень защиты, IP: IP30
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KP, KP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP 61 Реле температуры -30…15°С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
В комплект входятХомутыСтенной кронштейн
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]59 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]7.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]1.5 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.]7.0 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.]1.5 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]23.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]5.5 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]23.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]5.5 K
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]4000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]157 1/2 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке14 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]120 °C
Макс. температура датчика [°F]248.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китайc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаДатчик капиллярной трубки
Тип заправкиПар
Тип продуктаKP61
Тип электрического соединения6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/10 x 19 5/8 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]2.5 x 500 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.622 Килограмм
Вес нетто0.529 Килограмм
Volume1.468 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm