Термостат, BLS-product-details

Термостат, BLS

061G7011

Реле и термостаты

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]20 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Количество в упаковке18 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаBLS-C1020L1Q08
Тип продуктаBLS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.431 Килограмм
Вес нетто0.427 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.979 Литр
EAN/UPC5702428276689