Термостат, ARS
061G7010
Реле и термостаты
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Реле температуры
061G7010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | ARS-C130 |
| Тип продукта | ARS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.192 Килограмм |
| Вес нетто | 0.182 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.331 Литр |
| EAN/UPC | 5702428276696 |