Liquid level switch accessories, Приварной штуцер NPT 3/4" для LLS 4000, LLS 4000-product-details

Liquid level switch accessories, Приварной штуцер NPT 3/4" для LLS 4000, LLS 4000

084H6015

Приварной штуцер NPT 3/4" для LLS 4000, Используется совместно с: LLS 4000, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварной штуцер NPT 3/4" для LLS 4000
Product lineIndustrial Refrigeration
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовLiquid level switch accessories
Используется совместно сLLS 4000
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке32 шт
Материал спец.Сталь
Название продуктаWelding connector
Обозначение типаСоединитель под сварку
Размер соединения [дюймы]3/4
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.23 Килограмм
Вес нетто0.13 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.315 Литр
EAN/UPC5715162493724