Заглушка
061F1302
Используется совместно с: ACB, Функция: Водонепроницаемая резиновая заглушка, Используется для продукции, примечание: Для версий с плоским штекером
061F1302
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Кабель для реле TCB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется для продукции, примечание | Для версий с плоским штекером |
| Используется совместно с | ACB |
| Количество в упаковке | 300 шт |
| Название продукта | Заглушка |
| Тип продукта | Accessory |
| Функция | Водонепроницаемая резиновая заглушка |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.098 Килограмм |
| Вес нетто | 0.093 Килограмм |
| Volume | 0.45 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |