Accessory _ Packing

Аксессуары для реле, Ручка настройки

060-1096

Тип: Принадлежность, Используется совместно с: UT 73, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 48
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для реле

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUT 73 0°C_40°C Ручка настройки
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовАксессуары для реле
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информация0 - 40 °C / 32 - 105 °F
Используется совместно сUT 73
Количество в упаковке48 шт
Название продуктаРучка настройки
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Грамм
Вес нетто8 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.092 Литр
EAN/UPC5702422064862