Аксессуары для реле, Ручка настройки
060-1067
Тип продукта: Принадлежность, Используется совместно с: UT 72, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 48
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для реле
060-1067
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT Ручка настройки 72 -30°C_30°C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Дополнительная информация | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Используется совместно с | UT 72 |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Название продукта | Ручка настройки |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.008 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.055 Литр |
| EAN/UPC | 5702422028505 |