Copper seal ring

Аксессуары для реле, Демпфирующее устройство

060-104866

Обозначение типа: Демпфирующее устройство, Используется совместно с: KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP Демпфирующее устройство
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется для продукции, примечаниеØ 0.3 mm hole
Используется совместно сKP
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаДемпфирующее устройство
Обозначение типаДемпфирующее устройство
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.011 Килограмм
Вес нетто0.049 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.653 Литр
EAN/UPC5702428017565