Реле давления, YNS
061G4066
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
061G4066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SW YNS-C106XWM08 Реле перепада давления |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Реле давления |
| Обозначение типа | YNS-C106XWM08 |
| Тип продукта | YNS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.609 Килограмм |
| Вес нетто | 1.598 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.927 Литр |
| EAN/UPC | 5702428277297 |