Реле давления, RT116
017-617666
Диапазон регулирования: 1 - 10, Дифференциал [бар]: 0.33 - 1.3, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 22
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RT, RT
017-617666
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT116 Pressure Switch M/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Контактные системы |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 145.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 14.50 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 10.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 1.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [psig] [макс.] | 18.90 psi |
| Дифференциал [psig] [мин.] | 4.80 psi |
| Дифференциал [бар] [макс.] | 1.30 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал[бар] [мин.] | 0.33 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 363.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 22.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 320 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 3/8 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | RT116 |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.982 Килограмм |
| Вес нетто | 0.854 Килограмм |
| Volume | 2.685 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |