RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Реле давления, RT110

017-140966

Диапазон регулирования: 0.2 - 3, Дифференциал [бар]: 0.08 - 0.25, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT110 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]43.50 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]2.90 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]3.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]0.20 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал [psig] [макс.]3.60 psi
Дифференциал [psig] [мин.]1.20 psi
Дифференциал [бар] [макс.]0.25 бар
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал[бар] [мин.]0.08 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Идентичный продукт017-529166
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Количество в упаковке12 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]116.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe8.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]7.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]100 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT110
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.9 Килограмм
Вес нетто0.78 Килограмм
Volume3.749 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423118915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm