Цифровое реле давления, CFE
061G9001
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Реле давления
061G9001
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Реле давления с дисплеем CFE-SC35B-102 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Цифровое реле давления |
| Обозначение типа | CFE-SC35B-102 |
| Тип продукта | CFE |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.464 Килограмм |
| Вес нетто | 0.454 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.694 Литр |
| EAN/UPC | 5702428276498 |