Реле дифференциального давления, WNS
061G4043
Реле дифференциального давления, Тип продукта: WNS
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Реле давления
061G4043
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Обозначение типа | WNS-C102X |
| Тип продукта | WNS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.625 Килограмм |
| Вес нетто | 0.594 Килограмм |
| Volume | 1.229 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |