Реле давления, KPU6B
060-5246
Диапазон регулирования: 8 - 42, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: Гайка с раструбом, Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 46.5
060-5246
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU6B Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 600.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 100.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 42.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 8.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [psig] | 60.00 psi |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 900 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 36 in |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acПост. т. = пилотный режим 12 ВтFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Категория | IV |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 725.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 50.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 46.5 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 675 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Управление высоким давлением |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | С ручным макс. |
| Сертификация | CELVDPEDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Стандартное соединение давления | DIN 8912 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип присоединения | Гайка с раструбом |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KPU6B |
| Тип электрического соединения | 7/8дюйма |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744 |
| Электрические соединения комментарии | Для трубки 1/2дюйма с наружной резьбой |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Отверстие |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.755 Килограмм |
| Вес нетто | 0.72 Килограмм |
| Volume | 1.151 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |