KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

Реле давления, KPU2

060-5235

Диапазон регулирования: -0.2 - 5, Дифференциал [бар]: 0.4 - 2, Контакт функциональный: SPST(NO), Сброс: Автоматич., Тип присоединения: Гайка с раструбом, Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 17

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПресостат
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулирования6 inHg - 73 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]5.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]30.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]6.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]2.00 бар
Дифференциал[бар] [мин.]0.40 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина части капиллярной трубки [дюймы]36 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаПост. т. = пилотный режим 12 Вт144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке10 шт
Контакт функциональныйSPST(NO)
Макс. испытательное давление [psig]290.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe20.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]17.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]250 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаУправление низким давлением
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияDIN 8912
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияГайка с раструбом
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPU2
Тип электрического соединения7/8дюйма
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Электрические соединения комментарииfor ½ in male pipe thread
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.738 Килограмм
Вес нетто0.703 Килограмм
Volume1.151 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428063678
Proposition 65Cancer