Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

Реле давления, KP7B

060-205491

Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: Гайка с раструбом, Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]140.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]464.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифференциал [psig]58.00 psi
Дифференциал [бар]4.00 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]36 in
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка120В перем. тока, 16А при полной нагрузке, 96при заторможенном роторе, пилотный режим 3А16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]510.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]510 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияDIN 8912
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияГайка с раструбом
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP7B
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.474 Килограмм
Вес нетто0.439 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm