Реле давления, KP7W
060-200391
Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 4 - 10, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 35
060-200391
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 140.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 464.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 116.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 32.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 8.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал [psig] [макс.] | 145.00 psi |
| Дифференциал [psig] [мин.] | 58.00 psi |
| Дифференциал [бар] [макс.] | 10.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал[бар] [мин.] | 4.00 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | 120В перем. тока, 16А при полной нагрузке, 96при заторможенном роторе, пилотный режим 3А16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Категория | IV |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 36 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 510.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 510 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KP7W |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Поворотный разъем кабеля |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.38 Килограмм |
| Вес нетто | 0.345 Килограмм |
| Volume | 0.57 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |