Реле давления, KP1
060-110391
Диапазон регулирования: -0.9 - 7, Дифференциал [бар]: 0.7, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 17
060-110391
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024MH27572 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон регулирования | 27 inHg - 101 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 7.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | -0.90 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал [psig] | 10.00 psi |
| Дифференциал [бар] | 0.70 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Категория | IV |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 36 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 290.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 20.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 17.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 245 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | С ручным мин. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KP1 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.327 Килограмм |
| Вес нетто | 0.285 Килограмм |
| Volume | 0.553 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |