HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактное реле давления, HTB

061G1082

Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 2,4мм, Макс. рабочее давление [бар]: 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3044 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Варианты монтажа2 x M4 x 0.7
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузкаAC125V/AC250VFLA 6 A
Характеристика изделия
Значение
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [бар] Pe40.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]32.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]469 psig
Название продуктаКомпактное реле давления
Обозначение типаHTB-X3044
Размер присоединения давления2,4мм
СбросАвтоматич.
СпецификацияHTB-X3044
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаHTB
Уставка давления ВКЛ. [psig]330.0 psig
Уставка давления ОТКЛ. [psig]400.0 psig
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Электрические соединения комментарии3клеммы Faston 250
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.111 Килограмм
Вес нетто0.105 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.443 Литр
EAN/UPC5702428531498