Компактное реле давления, HTB
061G1075
Контакт функциональный: SPST, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 2,4мм, Макс. рабочее давление [бар]: 33
061G1075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA12 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Варианты монтажа | 2 x M4 x 0.7 |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Допустимая нагрузка | AC380VFLA 10 A |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакт функциональный | SPST |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 33.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 478 psig |
| Название продукта | Компактное реле давления |
| Обозначение типа | HTB-3UA12 |
| Размер присоединения давления | 2,4мм |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | VDE |
| Спецификация | HTB-3UA12 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | HTB |
| Уставка давления ВКЛ. [бар] | 16.0 бар |
| Уставка давления ОТКЛ. [бар] | 14.3 бар |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Электрические соединения комментарии | 2клеммы Faston 250 |
| Электрическое соединение | Разъемы с плоскими штекерами |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.109 Килограмм |
| Вес нетто | 0.104 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.472 Литр |
| EAN/UPC | 5702428257572 |