HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактное реле давления, HTB

061G1048

Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Макс. рабочее давление [бар]: 33

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Варианты монтажа2 x M4 x 0.7
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузкаAC125V/AC240VFLA 4 A
Категория диапазона давленийВысокое давление
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [бар] Pe40.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]33.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]478 psig
Название продуктаКомпактное реле давления
Обозначение типаHTB-Z320
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросАвтоматич.
СпецификацияHTB-Z320
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаHTB
Уставка давления ВКЛ. [бар]0.0 бар
Уставка давления ОТКЛ. [бар]21.5 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Электрические соединения комментарии3клеммы Faston 250
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.135 Килограмм
Вес нетто0.128 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.441 Литр
EAN/UPC5702428257749