HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактное реле давления, HTB

061G1023

Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 2,4мм, Макс. рабочее давление [бар]: 33

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UC04 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Варианты монтажа2 x M4 x 0.7
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузкаAC125V/AC240VFLA 20 A
Категория диапазона давленийВысокое давление
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [бар] Pe40.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]33.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]478 psig
Название продуктаКомпактное реле давления
Обозначение типаHTB-3UC04
Размер присоединения давления2,4мм
СбросАвтоматич.
СертификацияUL
СпецификацияHTB-3UC04
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаHTB
Уставка давления ВКЛ. [бар]20.0 бар
Уставка давления ОТКЛ. [бар]25.0 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Электрические соединения комментарии3клеммы Faston 250
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.107 Килограмм
Вес нетто0.102 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.295 Литр
EAN/UPC5702428257862