Компактное реле давления, FTB
061G1055
Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Ручной, Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Макс. рабочее давление [бар]: 33
061G1055
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Варианты монтажа | 2 x M4 x 0.7 |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Допустимая нагрузка | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 33.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 478 psig |
| Название продукта | Компактное реле давления |
| Обозначение типа | FTB-X308 |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Сброс | Ручной |
| Спецификация | FTB-X308 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | FTB |
| Уставка давления ВКЛ. [psig] | 375.0 psig |
| Уставка давления ОТКЛ. [psig] | 302.5 psig |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Электрические соединения комментарии | 3клеммы Faston 250 |
| Электрическое соединение | Разъемы с плоскими штекерами |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.141 Килограмм |
| Вес нетто | 0.134 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.441 Литр |
| EAN/UPC | 5702428257701 |